Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Til.nro: TS 4697000

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Til.nro:
TS 4697000
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
740 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 800 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 800 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm, with cam lock
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Oven leveys 800 mm, salpalukolla, yhdessä rei’itetyn ovilistan kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
TS-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
AE-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys/syvyys 800 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
leveys/syvyys: 800 mm
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
7,7 kg
Bruttopaino
7,817 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS Asennuslista, VX-, TS-, VX SE-, TP-kaappeihin, ulommalle asenustasolle: L/L, S: 800 mm, P: 740 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat