Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Til.nro: TS 8800130

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Til.nro:
TS 8800130
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
590 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys 600 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
5,86 kg
Bruttopaino
6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP-kaappeihin, sisemmälle asennustasolle: L/S: 600 mm, P: 590 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat