Asennetaan TS-kaapin pystyprofiileihin, jotta saadaan yhteensopivuus osiin: PS asennuskisko, PS asennuskisko (Chassis), PS järjestelmäkisko.
- Til.nro:
- TS 8800380
- Tuotekuvaus
- Yhteensopivuuden varmistamiseksi seuraavien kanssa: PS-asennuskisko 23 x 23 mm, PS-asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm, PS-järjestelmäkisko (Chassis) 23 x 73 mm.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, ylös leveyssuunnassa
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 3,724 kg
- Bruttopaino
- 3,924 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- PS-soviteadapterikisko k=1800 4kpl