Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4171000

Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin lisäkiinnitysosilla.

Til.nro:
SZ 4171000
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
495 mm
Asennusmahdollisuudet
VX-kaapissa asennus pystysuoraan ja vaakasuoraan kaappiprofiiliin TS-kiinnitystukien avulla
VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin kiinnitystukien avulla VX-adapterikiskoon yhdistettynä
VX SE -kaapissa asennus vaakasuoraan profiiliin/kattoon kiinnitystukien avulla yhdessä VX-adapterikiskon kanssa syvyyssuunnassa
Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla, adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.
Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan pidikekulmalla, kiinnitystuella tai PS-Kombi-kiinnitystuella
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
3,612 kg
Bruttopaino
3,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,24 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177093140
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Asennuskisko lks=600 12kpl
Selitykset
PCF-declaration
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat