Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4393000

Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin lisäkiinnitysosilla.

Til.nro:
SZ 4393000
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
1 295 mm
Asennusmahdollisuudet
Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla, adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.
Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan pidikekulmalla, kiinnitystuella tai PS-Kombi-kiinnitystuella
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
4,824 kg
Bruttopaino
5,081 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177232167
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ asennuskisko 23x23 mm, 1400 mm L/K/S, kiskon pituus 1295 mm, 6 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat