Kiinnitettäväksi TS-kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin Kombi-kiinnitystuella PS.
- Til.nro:
- SZ 4378000
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 1 095 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla ja adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.
- Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan PS-Kombi-kiinnitystuella
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 4,636 kg
- Bruttopaino
- 4,834 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177100039
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- As.kisko lks=1200 4kpl 23x73