PS-asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm TS, VX SE

Til.nro: SZ 4379000

Kiinnitettäväksi TS-kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin Kombi-kiinnitystuella PS.

Til.nro:
SZ 4379000
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
1 695 mm
Asennusmahdollisuudet
Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla ja adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.
Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan PS-Kombi-kiinnitystuella
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
7,068 kg
Bruttopaino
7,441 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177100053
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
As.kisko lks=1800 4kpl 23x73
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat