Kiinnitettäväksi suoraan TS-kaapin vaakaprofiileihin. Asennus TS-kaapin pystyprofiileihin mahdollista vain adapterin avulla. Ripustetaan TS-rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.
- Til.nro:
- SZ 4372000
- Tuotekuvaus
- Viidellä reikärivillä varustettu asennuskisko sopii suoraan kaappirunkoon ja soveltuu mm. asennusalustaksi. Ripustetaan järjestelmärei'itykseen ja varmistetaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, ylös leveyssuunnassa
- Sopii:
- Kaappityyppi: ES 5000
CS-moduuliulkokaapit
TP-yleispulpetti
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 3 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177099913
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234