Asennetaan suoraan kaapin vaakaprofiiliin tai kaapin pystyprofiiliin lisäkiinnitysosilla.
- Til.nro:
- SZ 4943000
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 455 mm
- Asennusmahdollisuudet
- VX-kaapin sisempään asennustasoon
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten.
- Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas
- Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, syvyyssuunnassa alas (ilman asennuslevyä) ja ylös rasterimutterin avulla 8800.808
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- 3-osaisen AX:n levyinen tai syvyinen Asennustilanteen mukaan kiskoa on lyhennettävä halutulle tasolle.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Seinäkotelo AX, 3-osainen
leveys/syvyys: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,11 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177114579
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Tuotekuvaus
- C-profiilikisko 455 mm 6 kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions