C-profiilikiskot TS, VX SE

Til.nro: DK 7828060

Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin edellyttää lisäksi C-profiilin kiinnityskulmaa. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.

Til.nro:
DK 7828060
Tuotekuvaus
Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin C-profiilin kiinnityskulman avulla. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
498 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,736 kg
Bruttopaino
1,98 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177235052
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Tuotekuvaus
C-profiilikisko TS600x600 4kpl
Dokumentaatiot
Info sheet