Asennetaan suoraan kaapin vaakaprofiiliin.
- Til.nro:
- DK 7102000
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 1 090 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Vaakasuoriin kaappiprofiileihin
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 1.200 mm
Syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 5,058 kg
- Bruttopaino
- 5,322 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501