Järjestelmäkiskot

Til.nro: SZ 4347000

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pitkä reikä tekevät kaikki kiinnitysmitat mahdollisiksi.

Til.nro:
SZ 4347000
Tuotekuvaus
Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pitkä reikä tekevät kaikki kiinnitysmitat mahdollisiksi.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
2 järjestelmäkannatinkiskoa (45 x 25 mm)
4 hakaruuvia M12 x 60 mm
Kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas tai syvyydessä alas ja ylös (ilman asennuslevyä) rasterimutterilla 8800.808
Am horizontalen TS Schrankprofil: leveys- ja syvyyssuunnassa (ilman asennuslevyä)
Pohja-asennuskiskoon, TP
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,64 kg
Bruttopaino
4,839 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177099395
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Kannatinkisko 2kpl 1000mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat