Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE

Til.nro: TS 4394000

Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.

Til.nro:
TS 4394000
Rakenne
rei'itetty
Tuotekuvaus
Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX-kaapin sisempään asennustasoon
Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyyssuunnassa
Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas tai syvyydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
3,928 kg
Bruttopaino
4,127 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,11 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS kannatinkisko VX/VXSE, 400 mm L/S, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat