Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.
- Til.nro:
- TS 4398500
- Rakenne
- ilman rei'itystä
- Tuotekuvaus
- Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX-kaapin sisempään asennustasoon
- Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyyssuunnassa
- Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas tai syvyydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 9,152 kg
- Bruttopaino
- 9,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177522794
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS kannatinkisko VX/VXSE, 800 mm L/S, 4 kpl