Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.
- Til.nro:
- TS 8612980
- Tuotekuvaus
- Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX-kaapin sisempään asennustasoon
- VX SE -kaapissa sisempään asennustasoon VX-adapterikiskon kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 9,912 kg
- Bruttopaino
- 10,85 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Kannatinkiskot 65 x 42 5000N 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet