Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4933000

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

Til.nro:
SZ 4933000
Tuotekuvaus
Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Kannatinkiskon pituus
455 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 500 mm
Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
1,602 kg
Bruttopaino
1,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Tuotekuvaus
SZ kannatinkisko 35/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan, pituus 455 mm, 6 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Safety instructions