Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
- Til.nro:
- SZ 4934000
- Tuotekuvaus
- Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Kannatinkiskon pituus
- 555 mm
- AX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys 600 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - Sopii:
- AX-jalustajärjestelmä
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,74 kg
- Bruttopaino
- 1,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,57 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177114395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Tuotekuvaus
- SZ kannatinkisko 35/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan, 755 mm, 6 kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions