Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4937000

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

Til.nro:
SZ 4937000
Tuotekuvaus
Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Kannatinkiskon pituus
1 155 mm
AX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 1200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 1.200 mm
Sopii:
AX-jalustajärjestelmä
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
4,152 kg
Bruttopaino
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,92 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Tuotekuvaus
SZ kannatinkisko 35/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan, 1155 mm, 6 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Safety instructions