Kannatinkisko TH 35/7.5 EN 60 715 mukaan

Til.nro: SZ 2316000

Pituus kotelon leveyden mukaan.

Til.nro:
SZ 2316000
Rakenne
TH 35/7,5
Tuotekuvaus
Pituus kotelon leveyden mukaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Kannatinkiskon pituus
287 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Leveys: = 300 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
0,922 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177021044
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ kannatinkisko 35/7,5, pituus 287 mm, 10 kpl
Dokumentaatiot
Safety instructions