Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715:n mukaisella lukitustekniikalla.
- Til.nro:
- SZ 2313750
- Rakenne
- TH 35/7,5
- Tuotekuvaus
- Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715:n mukaisella lukitustekniikalla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Kannatinkiskon pituus
- 2 m
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 3,456 kg
- Bruttopaino
- 3,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ asennuskisko 35/7,5, pituus 2 m, 6 kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions