Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan

Til.nro: SZ 2319000

Pituus kotelon leveyden mukaan.

Til.nro:
SZ 2319000
Rakenne
TH 35/15
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Kannatinkiskon pituus
587 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
KX
AE
KL
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
3,42 kg
Bruttopaino
3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ kannatinkisko 35/15, pituus 587 mm, 10 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Safety instructions