Asennus kaapin syvyyssuuntaan, olemassa oleviin kierrepultteihin, ilman mekaanista työstöä. Järjestelmärei'itys kahdella sivulla. Antaa lisää asennusmahdollisuuksia.
- Til.nro:
- CM 5001370
- Tuotekuvaus
- Asennus kaapin syvyyssuuntaan, olemassa oleviin kierrepultteihin, ilman mekaanista työstöä. Järjestelmärei'itys kahdella sivulla. Antaa lisää asennusmahdollisuuksia.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- CM Pohja-asennuskiskot, TP-kaapeille, S: 400 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet