Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla.
- Til.nro:
- VX 8617010
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti ulkopuolelta järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Jos kaapit on jo rivitetty, ulomman tason asennuskisko voidaan asentaa myös kaapin sisäpuolelta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Kaappiprofiilin ulompaan asennustasoon
- Ulompaan asennustasoon kahden järjestelmäkiskon 23 x 64 mm väliin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
leveys/syvyys: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,56 kg
- Bruttopaino
- 1,631 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,76
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177829046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX kisko, 18x64 mm, ulompitaso, 400 mm, 4 kpl