Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8617030

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla.

Til.nro:
VX 8617030
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla.
Hyödyt
Ripustetaan helposti ulkopuolelta järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Jos kaapit on jo rivitetty, ulomman tason asennuskisko voidaan asentaa myös kaapin sisäpuolelta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Kaappiprofiilin ulompaan asennustasoon
Ulompaan asennustasoon kahden järjestelmäkiskon 23 x 64 mm väliin
Sopii:
Kaappityyppi: VX
leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,21
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177829060
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX kisko, 18x64 mm, ulompitaso, 600 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet