Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.
- Til.nro:
- VX 8617800
- Tuotekuvaus
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- PC-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- IW-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,816 kg
- Bruttopaino
- 3,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,39
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177919518
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX-kannatinkisko, 48x26 mm, leveydelle 600 mm, 2 kpl