Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8617820

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.

Til.nro:
VX 8617820
Tuotekuvaus

Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys 1 000 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX-yksittäispulpetti
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,64 kg
Bruttopaino
4,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,87
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX-kannatinkisko, 48x26 mm, leveydelle 1000 mm, 2 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure