Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- VX 8619700
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Sopii ovileveyksille
- 400 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 400 mm
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 300 mm
- AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 400 mm
- Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen
- Kotelon syvyys 473 mm
- CX-kaapin asennusmahdollisuudet
- Pulpetin alaosassa syvyydellä 400 mm
- Yksittäispulpetin alaosassa syvyydellä 400 mm
- Asennusohje
- Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Ohje
- Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
AX
AX muovi
Seinäkotelo AX, 3-osainen
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,68 kg
- Bruttopaino
- 0,686 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,56
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-jハrjestelmハkisko 14x39mm,kun oven leveys:400mm