Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- VX 8619710
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Sopii ovileveyksille
- 500 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Kotelon leveys 1000 mm lukollisessa ovessa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon korkeus 500 mm
- Kotelon leveys 400 mm
- AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen
- Kotelon syvyys 573 mm
- CX-kaapin asennusmahdollisuudet
- Pulpetin ylä- ja keskiosassa CX-sisäasennuskiskon syvyydessä
- Pulpetin alaosassa syvyydellä 500 mm
- In door width 500 mm
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Asennusohje
- Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Ohje
- Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
TP
AX
AX muovi
Seinäkotelo AX, 3-osainen
CX-yksittäispulpetti
Pulpettijärjestelmä CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,17
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX asennuskisko, 14x39 mm, oven leveydelle 500 mm, 4 kpl