Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- VX 8619740
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Sopii ovileveyksille
- 900 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 900 mm
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 800 mm
- Asennusohje
- Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Ohje
- Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX SE
AX ruostumaton teräs - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,564 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,06
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-jハrjestelmハkisko 14x39mm,kun oven leveys:900mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet