Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619770

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.

Til.nro:
VX 8619770
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points
1 075 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon korkeus 1200 mm
Asennusohje
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,16 kg
Bruttopaino
2,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,68
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177926837
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX asennuskisko, 14x39 mm, korkeudelle 1200 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Ohjeet