Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- VX 8619780
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between fixing points
- 1 275 mm
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon korkeus 760 mm
- Asennusohje
- Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Ohje
- Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,44 kg
- Bruttopaino
- 2,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,76
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177926844
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 1400 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet