Järjestelmäkisko 23 x 89 mm, ruostumatonta terästä VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8100730

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.

Til.nro:
VX 8100730
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
Hyödyt
Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,85 kg
Bruttopaino
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,87
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX järjestelmäkisko, 23x89 mm, kaapin leveydelle ja syvyydelle 400 mm, RST (AISI304), 2 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet