Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
- Til.nro:
- VX 8100731
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,08 kg
- Bruttopaino
- 1,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,09
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX järjestelmäkisko, 23x89 mm, kaapin leveydelle ja syvyydelle 500 mm, RST (AISI304), 2 kpl