Järjestelmäkisko 23 x 89 mm, ruostumatonta terästä VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8100732

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.

Til.nro:
VX 8100732
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
Hyödyt
Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,3 kg
Bruttopaino
1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,16
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924611
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX järjestelmäkisko, 23x89 mm, kaapin leveydelle ja syvyydelle 600 mm, RST (AISI304), 2 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet