Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
- Til.nro:
- VX 8617700
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
- Hyödyt
- Voidaan käyttää myös muiden alustojen kanssa
- Optimaalisia kaapelointireittejä varten takana valmius kaarikiinnikkeille.
- Asennetaan yksinkertaisesti järjestelmärei’itykseen, myös asennuslevyn ollessa takimmaisessa asennossa
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- null
- Ohje
- Asennuslevyn sisältävien kaappien toimitukseen kuuluu valmiiksi 2 asennuskiskoa.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,428 kg
- Bruttopaino
- 1,524 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,08
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX kisko, 18x39 mm, syvyydelle 400 mm, 4 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Load brochure
- Ohjeet