Asennuskisko 18 x 39 mm VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8617720

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.

Til.nro:
VX 8617720
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.
Hyödyt
Voidaan käyttää myös muiden alustojen kanssa
Optimaalisia kaapelointireittejä varten takana valmius kaarikiinnikkeille.
Asennetaan yksinkertaisesti järjestelmärei’itykseen, myös asennuslevyn ollessa takimmaisessa asennossa
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
null
Ohje
Asennuslevyn sisältävien kaappien toimitukseen kuuluu valmiiksi 2 asennuskiskoa.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
2,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,46
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177921726
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX kisko, 18x39 mm, syvyydelle 600 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure
Ohjeet