Asennusklipsi kannatinkiskoille

Til.nro: SZ 2309000

Kaapelikourujen, asennuslevyjen tai profiilikiskojen nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten kannatinkiskoon 35/7,5 ja 35/15 (EN 60 715).

Til.nro:
SZ 2309000
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, asennuslevyjen tai profiilikiskojen nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten kannatinkiskoon 35/7,5 ja 35/15 (EN 60 715).
Hyödyt
Asennusklipsit esiasennetaan kiinnitettävään osaan ja napsautetaan kiinni profiilikiskoihin
Materiaali
Jousilevy
Pakkausyksikkö
30 kpl
Nettopaino
0,18 kg
Bruttopaino
0,196 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ asennusklipsi DIN kiskolle, 30 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet