Asennuslevyjä voi käyttää kaapeissa laajennusmahdollisuuksia varten.
- Til.nro:
- TS 4532000
- Rakenne
- ruuvikiinnitteiset, pienet
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Kaikkiin kaappeihin ja asennuskiskoihin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm rasterijaolla.
- Rei’itetty ovilista
- Muovisen AX:n oven kiinnityspisteisiin
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- TS asennusalusta 4 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet