Asennuslevyjä voi käyttää kaapeissa laajennusmahdollisuuksia varten.
- Til.nro:
- TS 8612400
- Rakenne
- ripustettavat
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Kaapin sisempään ja ulompaan asennustasoon
- TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
- Kisko sisärakenteille, AX
- Rei’itetty ovilista
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- TS asennusalusta 141,5x120mm 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet