Asennusalusta integroidulla T-kiskolla

Til.nro: TS 7526964

Ruuvikiinnitys, integroitu T-kisko komponenttien, kuten nopeudensäätimen, kytkentäkaapin sisälämpötilan säätimen tai hygrostaatin, suoraan kiinnitykseen.

Til.nro:
TS 7526964
Tuotekuvaus
Komponenttien, kuten nopeudensäätimen, kytkentäkaapin sisälämpötilan säätimen tai hygrostaatin, suoraan kiinnitykseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Asennusalusta
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,196 kg
Bruttopaino
0,206 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177246799
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS 8 -asennusalusta integroidulla T-kiskolla, komponenttien suoraan lukitsemiseen, AX:lle, VX:lle, VX SE:lle, AX IT:lle, VX IT:lle, TE:lle, teräslevy, galvanoitu
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat