Kiinnitettävissä ruuveilla kaikkiin kaappeihin ja laajennusosiin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm rasterijaolla.
- Til.nro:
- SZ 4597000
- Tuotekuvaus
- Voidaan kiinnittää ruuveilla kaikkiin kaappeihin ja laajennusosiin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Kaikkiin kaappeihin ja asennuskiskoihin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm rasterijaolla.
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,304 kg
- Bruttopaino
- 0,345 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma vp=4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet