Järjestelmäkiskojen ja asennuslistojen asennukseen vaaka- ja pystysuunnassa. Comfort-Panel alkaen asennussyvyydestä 74 mm tai Optipanel alkaen asennussyvyydestä 100 mm, asennuskulman ansiosta LED-järjestelmävalot voi asentaa kiskojen kanssa ilman työkaluja tai kotelon mekaanista työstöä.
- Til.nro:
- CP 6205100
- Tuotekuvaus
- Järjestelmäkiskojen ja asennuslistojen asennukseen vaaka- ja pystysuunnassa. Comfort-Panel alkaen asennussyvyydestä 74 mm tai Optipanel alkaen asennussyvyydestä 100 mm, asennuskulman ansiosta LED-järjestelmävalot voi asentaa kiskojen kanssa ilman työkaluja tai kotelon mekaanista työstöä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Comfort-Panel alk. asennussyvyydestä 74 mm
- Optipanel alk. asennussyvyydestä 100 mm
- Kisko sisärakenteille, AX
- Asennusohje
- Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,36 kg
- Bruttopaino
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CP kiinnityskulma, 4 kpl