Estää kytkentäkaavioiden yms. tippumisen, ja mahdollistaa jälkeenpäin tapahtuvan ulkopuolisen asennuksen CX-keski- ja -yläosiin sekä CX-yksittäispulpetteihin.
- Til.nro:
- CX 6730800
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili: luonnonv. eloksointi
- Väri
- Peitetulpat: RAL 7016
- Toimitus
- 1 alumiiniprofiili
6 muovipeitettä
Porausmalli
Sis. Kiinnitystarvikkeet - Pituus
- 1 750 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Helppo lyhentää muita mittoja varten.
- 3 x leveys 600 mm
- 2 x leveys 800 mm
- 1 x leveys 1000 mm + 1 x leveys 600 mm
- 1 x leveys 1200 mm
- 1 x leveys 1600 mm
- Sopii:
- Pulpettijärjestelmä CX
- CX-yksittäispulpetti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,23 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Tuotekuvaus
- CX Alumiinilista, P: 1750 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet