Käyttöohjeiden tai piirustusten (DIN A4) kiinnittämiseen silmien korkeudelle, kiinnitys kahvasarjaan.
- Til.nro:
- CP 6013000
- Tuotekuvaus
- Käyttöohjeiden tai piirustusten (DIN A4) kiinnittämiseen silmien korkeudelle.
- Toimintotapa
- Valmisteltu asennettavaksi oikealle puolelle, voidaan asentaa vasemmalle puolelle kääntämällä kiinnitysosa.
- Materiaali
- Kiinnitysalusta: teräslevy
Kiinnitysosa: Alumiini - Pintakäsittely
- Kiinnitysosa: luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Käytön mukaan valitaan muu kahvajärjestelmä.
- Asennukseen tarvitaan suora putkiosuus, ≥ 200 mm, Ø 20 mm tai Ø 25 mm.
- Mitat
- Leveys: 225 mm
Korkeus: 315 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,84 kg
- Bruttopaino
- 0,889 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
- CP kiinnitysalusta 225x315 mm, DIN A4