Alumiini, 3 mm.
- Til.nro:
- CP 6027010
- Rakenne
- M5-pulteilla
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 155 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,88 kg
- Bruttopaino
- 1,08 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- Alum. Etulev.19'' 3.5U 1kpl