Alumiini, 3 mm.
- Til.nro:
- CP 6028010
- Rakenne
- M5-pulteilla
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 310,3 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,8 kg
- Bruttopaino
- 1,84 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- CP etupaneeli, Comfort-Panelille ja Optipanelille, 482,6x310,3 mm LxK, alumiinia, kierrepultit M5