Alumiini, 3 mm.
- Til.nro:
- CP 6028016
- Rakenne
- M5-pulteilla
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Mitat
- Leveys: 520 mm
Korkeus: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,64 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- CP etupaneeli, Comfort-Panelille ja Optipanelille, 520x600 mm LxK, alumiinia, kierrepultit M5