Alumiini, 3 mm.
- Til.nro:
- CP 6028530
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Sopii tilausnumerolle
- 6340.300
- Mitat
- Leveys: 252 mm
Korkeus: 200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,528 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- CP etupaneeli, Compact-Paneliin, 252x200 mm LxK, alumiinia