Alumiinisten etulevyjen, ohjaustaulujen ja näppäimistöjen asentamiseen.
- Til.nro:
- CP 6053500
- Rakenne
- Kierretapeilla
- Tuotekuvaus
- Alumiinisten etulevyjen, ohjaustaulujen ja näppäimistöjen asentamiseen
- Toimitus
- VP = 10 kiinnitysleukaa ja hylsyruuvia
- Direct Integration
- 15":n, 17":n ja 19":n TFT-näyttöjen asennukseen.
- Kierre
- M5
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,142 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- CP etulevyn kiinnike Optipanelille, M5 kierrepulteille, 10 kpl