Peitelevyt pyöreille ja kulmikkaille kannatinvarsiliitännöille.
- Til.nro:
- CP 6505100
- Tuotekuvaus
- Tarpeettoman kannatinliitännän sulkemiseen kotelossa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, kromatoitu
- Toimitus
- Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
- Sopii kannatinvarsiliitäntään
- kulmikas 120 x 65 mm
- Ohje
- Kun käyttökoteloissa Comfort-Panel, Optipanel ja Compact-Panel on jo 2 kannatinaukotusta, yksi peitelevy sisältyy kotelon toimitukseen.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,11 kg
- Bruttopaino
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Peitelevy optipanelille